Jeu de 2 charnières pour XL³4000 et XL³800 - à fixer sur les plastrons à vis

  • Ref. 0 209 59
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

32,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 charnières pour plastrons XL³
  • Se fixe sur les plastrons à vis

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Charnière intérieure
    Oui
  • Charnière extérieure
    Non
  • Angle d’ouverture max.
    135 °
  • Charnière ajustable
    Non
  • Matériau
    Aluminium
  • Finition
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode
    3245060209599

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations