Platine pour 1 DPX³630 fixe en position horizontale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules

  • Ref. 0 206 23
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

254,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine fixe pour fixation de DPX³630 version fixe en position horizontale dans XL³4000 et XL³800
  • Pour 1 DPX³630 prises avant, avec ou sans différentiel aval
  • 24 modules

Les + installation

Fixation directe sur montants fonctionnels

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour la protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la référence 020240

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition
    Laqué / peint
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060206239

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.832 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Platine pour 1 DPX³630 fixe en position horizontale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules

À associer