Plastron isolant 1/4 tour pour 1 à 2 DPX250 ou DPX³630 ou avec différentiel en verticale dans XL³400 -hauteur 600mm

  • Ref. 0 203 72
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires

241,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron isolant hauteur 600mm pour montage de DPX³250 et DPX³630 dans XL³400
  • Pour :
    - 1 à 2 DPX³250 version fixe en position verticale avec différentiel
    - 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) et 1 DPX³250 en position verticale avec différentiel
    - 1 DPX³630 seul version fixe (limité à 400) en position verticale avec différentie
    l- 1 DPX³250 version fixe avec différentiel et avec 1 répartiteur référence 037400 en position verticale
  • 1/4 de tour

Les + utilisation

Permet la préhension et le plombage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    515 mm
  • Hauteur
    600 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1900 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060203726

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10.6722 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)