Plastron isolant branchement tarif jaune association verticale DPX-IS250 , DPX³250 pour XL³400 et XL³160 - hauteur 300mm

  • Ref. 0 203 60
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans coffrets et armoires


Caractéristiques produit

  • Plastron isolant hauteur 300mm pour montage de DPX³160, DPX³250, DPX-IS250 et Vistop dans XL³400
  • Pour :
    - 1 DPX³160 version fixe en position verticale avec ou sans commande motorisée ou version inverseur de source
    s- 1 DPX³250 version fixe en position verticale avec ou sans commande motorisée ou version inverseur de sources
    - 1 DPX-IS250 appareil seul centré
    - 1 Vistop jusqu'à 160A
  • 1/4 de tour

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    515 mm
  • Hauteur
    300 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1900 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode
    3245060203603