Plastron métal 1/4 tour pour appareils modulaires et Vistop 160A sur rail en gaine à câbles XL³400 - hauteur 200mm

  • Ref. 0 203 04
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans gaine à câbles

118,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron métal hauteur 150mm pour montage d'appareils modulaires et Vistop dans gaine à câbles XL³400
  • Pour appareils modulaires ou Vistop jusqu'à 160A sur rail
  • 1/4 de tour

Les + utilisation

Permet la préhension et le plombage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    250 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    310 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1900 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode
    3245060203047

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.6282 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit