Porte plate vitrée pour coffret et armoire XL³400 et XL³160 hauteur 1050mm
- Ref. 0 202 86
- XL³
- LEGRAND
XL³400 et XL³160, porte pour coffret et armoire
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Porte vitrée plate pour coffret et armoire XL³400 et coffret XL³160
- Pour coffret et armoire hauteur 1050mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte métal : 34mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Non adaptée au Vistop poignée frontale
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte de compartiment
- Finition porte à hublot Oui
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 1050 mm
- Hauteur 575 mm
- Profondeur 25 mm
- Finition CEM Non
- Matériau Acier
- Finition de la surface Laqué / peint
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060202866
Logiciels et configurateurs
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main