Platine pour branchement tarif jaune pour DPX³630 calibre 400A montage vertical en coffret ou armoire XL³400

  • Ref. 0 202 36
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, platine de branchement pour coffrets et armoires

489,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine de branchement à puissance surveillée (tarif jaune) dans coffret ou armoire XL³400
  • Pour montage vertical d'un disjoncteur DPX³630 avec ou sans différentiel (calibre 400A)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    600 mm
  • Largeur
    515 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition
    Non traité
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060202361

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.7546 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)