Rail universel pour montage dans XL³160
- Ref. 0 200 00
- XL³
- LEGRAND
XL³160, accessoire de montage pour coffrets
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Rail symétrique universel
- 24 modules
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail DIN 15 mm
- Matériau Acier
- Forme de trou Trou oblong
- Epaisseur de matériau 15 mm
- Longueur 515 mm
- Hauteur 35 mm
- EAN/Gencode 3245060200008
Logiciels et configurateurs
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 95 | Rail pour maintenance de coffrets XL³160 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main