Socle pour cartouche à couteau taille 000 et taille 00 - 1P sans minirupteur - 160A

  • Ref. 0 199 44
  • LEGRAND

Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits

41,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle pour cartouche à couteaux
  • 1P sans minirupteur - 160A - Raccordement M8
  • Tailles 000/00
  • Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2 - Livré avec 2 cloisons de séparation

Les + installation

Fixation vis ou rail symétrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Taille (DIN)
    NH000
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    160 A
  • Finition du cavalier
    Oui
  • Mécanisme de pivotement
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060199449

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations