Socle pour cartouche à couteau taille 000 et taille 00 - 1P sans minirupteur - 100A
- Ref. 0 199 42
- LEGRAND
Accessoire pour la protection contre les contacts fortuits
31,55 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle pour cartouche à couteaux
- 1P sans minirupteur - 100A - Raccordement M8
- Taille 000/00
- Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2
Les + installation
Fixation vis ou rail symétrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.244 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01718FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Taille (DIN) NH000
- Nombre de pôle(s) 1
- Calibre/courant nominal assigné (In) 100 A
- Finition du cavalier Oui
- Mécanisme de pivotement Non
- EAN/Gencode 3245060199425
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main