Ampèremètre analogique à fût rond Ø56mm à équiper d'un cadran de mesure

  • Ref. 0 146 00
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire

143,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ampèremètre analogique pour mesure sur porte
  • Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
  • Fût rond Ø56mm
  • Livré sans cadran
  • Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Les + installation

Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Valeur finale nominale de l'échelle
    5A
  • Plage de mesure
    0-5A
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    1.1W
  • Type de tension
    AC
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Modèle
    Montage frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur
    68mm
  • Hauteur
    68mm
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Autre
  • Aiguille témoin
    Non
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060146009

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations