Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm avec percuteur - 16A

  • Ref. 0 145 16
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

12,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 14mmx51mm - Avec percuteur
  • Calibre 16A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    14 mm
  • Taille
    14x51 mm
  • Profondeur
    51 mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16 A
  • Tension
    500 V
  • Classe de fonctionnement
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement
    42-62 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Puissance de coupure
    120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    2.35 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060145163

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations