Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 25A

  • Ref. 0 133 25
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

1,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 10mmx38mm - Sans voyant
  • Calibre 25A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Fusible en céramique
  • Largeur 10 mm
  • Taille 10x38 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Type de tension AC
  • Calibre 25 A
  • Tension 250 V
  • Classe de fonctionnement GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur Autre
  • Puissance de coupure 120 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal 2.7 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060133252

Profil Environnemental Produit