Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 0,5A

  • Ref. 0 123 94
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

7,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant
  • Calibre : 0,5A
  • Tension : 400V~
  • Pouvoir de coupure : 20000A
  • Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : vert

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    8.5 mm
  • Taille
    8x32 mm
  • Profondeur
    31.5 mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.5 A
  • Tension
    250 V
  • Classe de fonctionnement
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60 Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Puissance de coupure
    20 kA
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    0.07 W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060123949

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations