Traversée de paroi pour goulottes DLP monobloc largeur 195mm à 220mm - blanc

  • Ref. 0 106 99
  • DLP
  • LEGRAND

Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc

34,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Traversée de paroi pour goulotte DLP monobloc
  • Compatible avec les goulottes DLP monobloc de largeur 195mm à 220mm
  • Assure la finition entre la goulotte et le mur en cas de traversée de paroi

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet d'assurer une finition élégante entre le mur et la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    357 mm
  • Profondeur
    135 mm
  • Hauteur
    20 mm
  • Modèle
    Asymétrique
  • Type de montage du canal
    Mur
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060106997

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6316 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit