Dérivation vers passage de sol pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm et 85mm et référence 010424 - blanc
- Ref. 0 106 90
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation vers passage de sol pour goulotte DLP monobloc
- Assure la finition entre la goulotte et le passage de sol :
- pour couvercle 65mm (avec référence 010771)
- pour couvercle 85mm (avec référence 010772)
- pour goulotte référence 010424 (avec référence 010773) - Permet le respect de l'indice de protection
- Compatible avec toutes les dérivations vers un changement de plan
- Blanc
Les + installation
Se clippe sur le corps de la goulotte
Les + utilisation
Permet de dériver la goulotte sur un passage de plancher
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Non compatible avec la goulotte 50x105mm couvercle 65mm référence 010424
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00387FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 25mm
- Largeur de la dérivation 92mm
- Nombre de couvercles 1
- Largeur du couvercle 1 92mm
- Symétrique Non
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Oui
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Hauteur 89mm
- Profondeur 50mm
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060106904
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dérivation vers passage de sol pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm et 85mm et référence 010424 - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste