- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Legrand
- Goulotte
- Cloison de séparation pour goulotte DLP monobloc hauteur 50mm et GTL DRIVIA 13 - longueur 2m - blanc
Cloison de séparation pour goulotte DLP monobloc hauteur 50mm et GTL DRIVIA 13 - longueur 2m - blanc
Ref. 0 105 82
DLP LEGRANDAccessoire de cheminement pour goulotte monobloc
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
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cloison supplémentaire pour goulotte monobloc 50x80mm, 50x105mm, 50x150mm, 50x195mm et 50x220mm
- Livrée en 12 longueurs de 2m
- IP40 IK07 - Coloris: blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les installation
Solidarisation avec le corps de la goulotte par clipsage
Les utilisation
Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique…)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.966 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.964 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.968 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.962 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.474 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.965 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.963 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.967 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.476 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nouveau Programme DRIVIA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle 1 pli
- Adapté à la profondeur de canal 50 mm
- Type de fixation Encliquetable
- Longueur 2000 mm
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Couleur Blanc
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Largeur 15 mm
- Hauteur 45.15 mm
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3245060105822
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
À associer
Avec Cloison de séparation pour goulotte DLP monobloc hauteur 50mm et GTL DRIVIA 13 - longueur 2m - blanc
![Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc - blanc](/sites/default/files/ecat/th_010424-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc - blanc
Ref. 0 104 24
![Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc](/sites/default/files/ecat/th_010464-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc
Ref. 0 104 64
![Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc](/sites/default/files/ecat/th_010462-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc
Ref. 0 104 62
![Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150mm - blanc](/sites/default/files/ecat/th_010427-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150mm - blanc
Ref. 0 104 27
![Goulotte 3 compartiments 50x220mm DLP monobloc - blanc](/sites/default/files/ecat/th_010428-LEGRAND-1000.jpg)
Goulotte 3 compartiments 50x220mm DLP monobloc - blanc
Ref. 0 104 28
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube