Borne de répartition 160A pour DPX³160 ou Vistop 100A et 160A ou DX³ 125A avec 6 départs 25mm² souple

  • Ref. 0 048 67
  • Lexic
  • LEGRAND

Borne de répartition pour appareil de tête

68,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Borne de répartition pour DPX³160, Vistop 100A, Vistop 160A, DX³ 125A
  • 6 départs 25mm² souple
  • 160A
  • Icc crête : 30kA

Les + installation

Se monte directement dans la borne aval de l'appareil

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Calibre
    160 A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre de sorties
    6
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    50-50 mm²
  • Section de conducteur, sortie
    25-25 mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG
    1-1
  • Section de conducteur, sortie AWG
    4-4
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes
    25-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048679

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations