Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module

  • Ref. 0 047 44
  • LEGRAND

Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée

360,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais multifonctions - 1 module
  • Fonctions disponibles :
    - retardé à la fermeture
    - retardé à l'ouverture
    - retardé à la fermeture/ouverture
    - temporisateur à la fermeture
    - temporisateur et contact de passage
    - temporisé à la mise sous tension
    - clignotant (départ ouvert)
    - totalisateur retardé à la fermeture
    - totalisateur temporisé à la mise sous tension
  • Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
  • Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur

Les + utilisation

Permet de mettre sous tension une charge pour de multiples applications