Ampèremètre analogique modulaire branchement via transformateur de courant ( TI ) - sortie 0A à 5A - 4 modules
- Ref. 0 046 00
- LEGRAND
Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail
388,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
- Livré sans cadran
- 4 modules DIN
- Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1
Les + installation
Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A
Les + utilisation
Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064W33-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Valeur finale nominale de l'échelle 5A
- Plage de mesure 0-2000A
- Raccordement du transformateur Oui
- Classe de précision 0.015
- Puissance dissipée 1.1W
- Type de tension AC
- Echelle de surintensité Non
- Etalonné Oui
- Modèle Rail DIN
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Largeur 72mm
- Hauteur 72mm
- Largeur en nombre de modules 4
- Déviation max. du pointeur 45°
- Système de mesure Autre
- Aiguille témoin Non
- Eclairage d'échelle Non
- EAN/Gencode 3245060046002
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Ampèremètre analogique modulaire branchement via transformateur de courant ( TI ) - sortie 0A à 5A - 4 modules
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main