Cadran de mesure analogique pour ampèremètre référence 004600 - 0A à 300A

  • Ref. 0 046 17
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

10,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur rail
  • Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + utilisation

Affichage de 0A à 300A

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Unité de mesure
    Ampère
  • Valeur finale nominale de l'échelle
    300
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Largeur de l'échelle de mesure
    70mm
  • Hauteur de l'échelle de mesure
    45mm
  • Déviation max. du pointeur
    45°
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060046170

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations