Parafoudre pour protection tableau de distribution avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 2 modules

  • Ref. 0 039 73
  • Lexic
  • LEGRAND

Parafoudre recommandé pour protection des tableaux divisionnaires pour les installations de 36kVA à 250kVA (puissance dite surveillée) dont le courant de court circuit local présumé (Icc) est limité à 10kA

715,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 10kA - 3P+N - 6 modules
  • Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
  • Caractéristiques :
    - Type 2 : In 10kA et Imax 12kA
    - Type 3 : Uoc 20kV
  • Avec cassette débrochable :
    - Vert : parafoudre en fonction
    - Rouge : cassette à remplacer
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit grâce à un fusible spécial intégré

Les + utilisation

A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)
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
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Oui
  • Autre schéma de liaison
    Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10 kA
  • Tension nominale AC
    400 V
  • Tension max de régime permanent
    275 V
  • Niveau de protection
    1.2 kV
  • Niveau de protection L-N
    1 kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Oui
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN)
    6 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    25 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    16 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060039738

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Parafoudre pour protection tableau de distribution avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 2 modules

À associer