Gestionnaire modulaire pour chauffage électrique fil pilote pour 3 zones - 6 modules

  • Ref. 0 038 21
  • Lexic
  • LEGRAND

Gestionnaire fil pilote destiné à l'offre de branchement à puissance limitée (tarif bleu) permettant la gestion tarifaire, la gestion eau chaude et la programmation chauffage

389,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS
  • Compatible avec le thermostat fil pilote Céliane pour la gestion du chauffage : plafonds rayonnants et planchers chauffants directs
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • 6 modules

Les + installation

Compatible avec les compteurs monophasés et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques

Les + utilisation

Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmateur d'ambiance fil pilote Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Grandeur de commande continue
    Non
  • Grandeur de commande commutable
    Non
  • Fonction de protection des vannes
    Non
  • Commutation manuelle
    Non
  • Courant de coupure max. (charge résistive)
    16 A
  • Nombre de sorties
    6
  • Tension de commutation
    210-250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • EAN/Gencode
    4010957038212

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations