Télévariateur modulaire fonctionnement sur BUS avec reconnaissance automatique de la charge - 1000W - 6 modules
- Ref. 0 036 71
- Lexic
- LEGRAND
Télévariateur pour fonctiionnement sur BUS permettant la variation de l'éclairement d'une source lumineuse par commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux
609,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
- Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit
- Protection par dispositif électronique :
- En cas de surcharge et au delà de la température maximale d’utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de l’éclairement
- En cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l’intervariateur se met hors service
- Après élimination de défaut, le produit est à nouveau fonctionnel - Puissance maximum : 1000VA
- Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules
Les + installation
Reconnaissance automatique de la charge
Les + utilisation
Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.54 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.55 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JR3-03_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Type de commande Bouton pousse et tourne
- Cablage en série Non
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation par clic
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension de commande 230-230 V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 10-1000 W
- Largeur d'appareil 108 mm
- Hauteur d'appareil 83 mm
- Profondeur d'appareil 48.9 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060036713
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main