Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module
Télévariateur paramètrable, pour le choix de la fonction, de la charge et du mode à attribuer, soit en manuel ou par le biais de la NFC après avoir téléchargé l’App CloseUp
218,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :
- 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau
- jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux préréglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction - Pour charges :
- 3W à 75W LEDs
- 3VA à 200VA pour CFL
- 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes
- 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique - Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
- Variation par appui long
- Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les + utilisation
Peut être installé en lieu et place d'un télévariateur commandé par poussoir
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.54 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.55 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000090635FR-4.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000090635EN-4.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08218AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Type de commande Bouton pousse et tourne
- Cablage en série Non
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation par clic
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension de commande 230-230 V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
- Largeur d'appareil 17.8 mm
- Hauteur d'appareil 83 mm
- Profondeur d'appareil 57.7 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3414970520371
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main