Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up pour ballast 1V à 10V 4 sorties - 10 modules

  • Ref. 0 026 12
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Actionneur variateur BUS pour ballast
  • 4 sorties 1000VA maximum par sortie
  • Pour ballast 1V à 10V
  • 10 modules DIN

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Module de commande
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    10
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    4
  • Puissance de sortie
    0-1000 W
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    200 mA
  • Tension
    100-240 V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060026127