Plastron plein pour coffrets étanche Plexo³ 12 modules

  • Ref. 0 019 64
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

32,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron plein pour coffret Plexo³ 12 modules
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
    227.5 mm
  • Hauteur
    148.5 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    448 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    822 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    746
  • Sans halogène
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019648

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations