Embouts à perforation directe - 2 embouts Ø32mm , 5 embouts Ø25mm et 10 embouts Ø20mm
- Ref. 0 019 55
- Plexo³
- LEGRAND
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
26,34 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lot d'embouts ISO
- Lot composé de :
- 2 embouts ISO Ø32mm pour câble Ø12mm à Ø25mm
- 5 embouts ISO Ø25mm pour câble Ø9mm à Ø18mm
- 10 embouts ISO Ø20mm pour câble Ø4mm à Ø13mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 25 mm
- Modèle Fermé
- Serre cable Non
- Zone d'étanchéité 4-25 mm
- Pour épaisseur de paroi 1.8-4.5 mm
- Classe de protection (IP) IP55
- Matériau Caoutchouc
- Sans halogène Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Temperature de stockage -25-55 °C
- EAN/Gencode 3245060019556
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main