Coffret étanche Plexo³ 2x18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

Plexo³, coffret étanche et robuste IP65 IK09 à équiper, compatible avec les applications tertiaires ou industrielles, ainsi que dans des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH(Immeubles de Grande Hauteur)

380,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 18 modules avec 2 obturateurs 5 modules - Embouts à perforation directe prémontés
  • IP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Châssis et plastrons amovibles
  • Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livré avec :
    - borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
    - support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
  • Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

  • Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Reçoit les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires - Réversibilité totale porte et coffret

Les + utilisation

Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 2
  • Largeur en nombre de modules 18
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Simple
  • Couvercle/porte transparent(e) Oui
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de fermeture Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 157 mm
  • Hauteur d'encastrement 428 mm
  • Largeur d'encastrement 444 mm
  • Profondeur intérieure 48.5 mm
  • Borne de mise à la terre Oui
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Finition CEM Non
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7046
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur 432 mm
  • Largeur 448 mm
  • Profondeur 161 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 36
  • Résistance aux chocs (IK) IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-55 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3245060019259

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Coffret étanche Plexo³ 2x18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

À associer