Coffret étanche Plexo³ 2x12 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris
- Ref. 0 019 22
- Plexo
- LEGRAND
Plexo³, coffret étanche et robuste IP65 IK09 à équiper, compatible avec les applications tertiaires ou industrielles, ainsi que dans des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH(Immeubles de Grande Hauteur)
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 12 modules avec 2 obturateurs 5 modules - Embouts à perforation directe prémontés
- IP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Châssis et plastrons amovibles
- Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livré avec :
- borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret - Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Avantages
- Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Les + installation
Reçoit les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires - Réversibilité totale porte et coffret
Les + utilisation
Assure une resistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.491 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01041FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 2
- Largeur en nombre de modules 12
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 157 mm
- Hauteur d'encastrement 428 mm
- Largeur d'encastrement 336 mm
- Profondeur intérieure 48.5 mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 432 mm
- Largeur 340 mm
- Profondeur 161 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 24
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245060019228
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Coffret étanche Plexo³ 2x12 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste