Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003

  • Ref. 0 013 06
  • Lexic
  • LEGRAND

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

36,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret cache-bornes 6 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
  • Composé de :
    - 1 fond avec trous oblongs de positionnement
    - 1 rail DIN permettant le passage des fils
    - 1 bornier de terre IP2X avec 4 trous 1,5mm² à 16mm²
  • Dimensions :
    - Hauteur : 160mm
    - Largeur : 128mm
    - Profondeur : 74mm
  • Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Les + installation

Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    70 mm
  • Hauteur d'encastrement
    156 mm
  • Largeur d'encastrement
    124 mm
  • Profondeur intérieure
    47.5 mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    128 mm
  • Profondeur
    74 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    6
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060013066

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

79% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage