Coffret cache-bornes 1 module - blanc RAL9003

  • Ref. 0 013 01
  • Lexic
  • LEGRAND

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

14,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
  • Composé de :
    - 1 fond avec trous oblongs de positionnement
    - 1 rail DIN permettant le passage des fils
  • Dimensions :
    - Hauteur : 140mm
    - Largeur : 30mm
    - Profondeur : 72mm
  • Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Les + installation

Livré filmé capot clipsable (non clipsé) et plombable

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 1
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de fermeture Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Profondeur d'encastrement 68 mm
  • Hauteur d'encastrement 136 mm
  • Largeur d'encastrement 26 mm
  • Profondeur intérieure 47.5 mm
  • Borne de mise à la terre Non
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Finition CEM Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Hauteur 140 mm
  • Largeur 30 mm
  • Profondeur 72 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 1
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3245060013011

Profil Environnemental Produit