Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308

  • Ref. 0 011 90
  • LEGRAND

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

50,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Platine pour disjoncteur d'abonné pour montage dans coffret 8 modules
  • Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur
  • Dimensions :
    - Hauteur : 225mm
    - Largeur : 190mm
    - Epaisseur : 53mm
    - Epaisseur utile : 50mm

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 190 mm
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Perforé Non
  • EAN/Gencode 3245060011901

Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308

À associer