Accès aux rubriques
Optimiser le refroidissement et les flux d’air
Parce qu’ils représentent le principal poste de consommation des data centers, il est essentiel d’agir sur les systèmes de refroidissement (et la gestion des flux d’air en général) afin de réduire significativement la quantité d’énergie utilisée.
Cela passe notamment par le choix de solutions de refroidissement parfaitement adaptées à vos besoins et permettant d’optimiser la consommation énergétique. Systèmes de confinement, solutions pour un refroidissement optimisé ou encore baies assurant une gestion optimale des flux d’air : faites votre choix parmi nos diverses gammes de produits, garantes d’économies d’énergie et de réduction des coûts.
Le PUE (Power Usage Effectiveness) est l’indicateur le plus connu, il mesure le rendement énergétique global du datacenter. Il s'agit du ratio entre l’énergie totale consommée par l’ensemble du site et l’énergie qui est consommée par les systèmes informatiques.
Information complémentaire

Systèmes de confinement
Les solutions de confinement Legrand Data Centers Solutions garantissent une température optimale des salles blanches et permettent de gagner en efficacité énergétique grâce à la séparation des flux d’air chaud et froid. L’air chaud et l’air froid sont séparés dès la conception de la salle par l’utilisation de toits, de panneaux et de portes (à l’entrée comme à la sortie). Cela réduit efficacement la consommation d’énergie des climatiseurs.
À l'épreuve du temps, ces systèmes de confinement d’allée offrent la flexibilité et la modularité nécessaires pour accompagner le développement dynamique d'un centre de données moderne.
Information complémentaire

Solutions de refroidissement
Legrand Data Center Solutions propose un ensemble de solutions de refroidissement passif ou actif couvrant tous les besoins, telles que les refroidisseurs de porte arrière Usystems : ils sont la solution idéale pour les applications les plus exigeantes avec des densités de chaleur élevées. Avec leur puissance de refroidissement intelligente et adaptative inégalée ainsi que leur déploiement polyvalent, ces solutions s’imposent comme une référence en matière de réduction des coûts d’exploitation et de développement durable. Recommandés pour les solutions HPC (calcul haute performance), ces produits réparables offrent une durée de vie optimale.
Information complémentaire

Solutions de gestion des flux d’air
La baie Nexpand de Minkels est l’assurance d’une gestion des flux d’air performante pour optimiser les coûts de fonctionnement du data center : elle redirige efficacement l'air frais exactement là où vous le souhaitez.
Testée et éprouvée, c'est la seule baie haut de gamme permettant d'éviter la recirculation des flux d'air chaud et froid, réduisant directement la consommation d'énergie de l'équipement informatique (en garantissant qu'il reste à une température de fonctionnement optimale) et minimisant les coûts totaux de refroidissement du bâtiment.
Des accessoires uniques ont été développés pour sceller complètement l'espace entre les baies et ainsi empêcher les fuites d’air.
Certifiée par une agence externe, la baie Nexpand a un faible impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs "net zéro" en matière de centres de données vertueux.
Réduire les pertes de puissance
Les pertes de puissance liées à la distribution et à la transformation d’énergie représentent une part non négligeable de la consommation d’énergie totale d’un data center. Il est donc primordial d’opter pour des solutions qui permettent d’améliorer la qualité de l’énergie et de limiter ces pertes de puissance, telles que les onduleurs, les transformateurs HT/BT GreenT.HE et les PDUs intelligents. L’assurance d’installations performantes avec un meilleur rendement de l’infrastructure électrique !
Information complémentaire

Optimiser le rendement énergétique
- les onduleurs Legrand sont garants d’une demande de puissance au plus près des besoins réels, évitant ainsi tout gaspillage énergétique
- Legrand Data Center Solutions propose des onduleurs au rendement énergétique optimisé (jusqu’à 98% en double conversion VFI), permettant une réduction des pertes de puissance
- l'empreinte au sol est réduite avec les onduleurs Legrand
- nos solutions produits et services contribuent à la réduction du TCO (Total Cost of Ownership). Il s'agit du coût global de possession qui regroupe l'ensemble des frais tout au long du cycle de vie d'un produit ou service (coûts cachés)
Information complémentaire

Réduire les pertes à vide
Le règlement 548/2014/CE définit l’application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign, et fixe des objectifs de réduction de consommation sur certaines catégories de produits, dont les transformateurs HT/BT.
Les transformateurs secs GreenT.HE Zucchini répondent aux exigences du palier juillet 2021 de la directive EcoDesign : la fabrication de leurs nouvelles tôles en acier magnétique à grain orienté a été améliorée pour augmenter la qualité des circuits magnétiques et diminuer les pertes à vide.
Information complémentaire

Maitriser le transport d'énergie
D'une capacité de 630 à 6300 ampères, les busbars haute puissance Legrand Data Center Solutions sont la solution idéale pour un transport et une distribution d'énergie performantes :
- leur design intelligent et ultracompact offre un degré de protection IP 55 (IP 65 possible)
- leur conception innovante, avec des matériaux haut de gamme et une technologie d'isolation supérieure, permet d'obtenir des températures ambiantes de pointe, de faibles pertes électriques et des émissions électromagnétiques négligeables
Le système de busbars est un véritable garant de sécurité et offre à la fois des performances et une flexibilité exceptionnelles aux applications d'alimentation critique les plus exigeantes.
Information complémentaire

Distribuer l’énergie intelligemment
Avec l’offre complète de PDUs (unités de distribution d’énergie) intelligents Raritan, accompagnés de compteurs en ligne, de commutateurs de transfert et de moniteurs de circuits de dérivation, la distribution de l’énergie est contrôlée, grâce notamment à la mesure de l’énergie consommée. Cela permet une meilleure efficacité de la consommation énergétique du data center. Vous bénéficiez :
- d'une fiabilité à toute épreuve : 10 ans de fonctionnement continu, 350 000 produits déployés dans les principales entreprises du classement Fortune 500
- d'une prevention des coupures de courant : robustesse, code couleur, connexion réseau redondante
- d'un déploiement optimisé : connexion réseau filaire ou sans fil, interoperabilité étendue avec diverses plateformes DCIM ou BMS
- d'une sécurité absolue grâce à la technologie Xerus
Information complémentaire

Gérer et superviser pour mieux contrôler
Pour aller encore plus loin dans l’efficacité énergétique, il est possible d’associer les solutions d’optimisation des systèmes de refroidissement et de réduction de pertes de puissance à des systèmes de gestion et de supervision. Ces derniers permettent de récolter et d’exploiter un certain nombre de données en temps réel, comme par exemple l’état des consommations par usage, la consommation globale en électricité des installations ou encore la puissance consommée par les équipements (qu’il s’agisse de matériel électrique ou numérique).
Bon à savoir !
Les solutions de distribution d’énergie Raritan facilitent le déploiement, le contrôle et la gestion à distance de dispositifs de gestion de l'énergie sur plusieurs sites. En apportant des actions correctives, il est alors possible d’améliorer le temps de fonctionnement et la disponibilité du data center, et de réduire les dépenses énergétiques.
Information complémentaire

Services & solutions sur mesure
Service de maintenance
Les experts Legrand Data Center Solutions sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation d’opérations de maintenance de vos équipements électriques, dans le respect des contraintes d’exploitation de votre installation.
Solutions sur mesure
Nos équipes sont aussi à votre écoute pour élaborer des solutions personnalisées répondant à vos besoins spécifiques.
Legrand Data Center Solutions : efficacité, sécurité, évolutivité et disponibilité
Fruit de décennies d'expérience et de nombreux savoir-faire complémentaires, l’offre Legrand Data Center Solutions est garante d’installations de pointe permettant non seulement d’accroitre l’efficacité énergétique des data centers, pour notamment réduire leur empreinte carbone, mais aussi de :
- garantir la sécurité des équipements (baies serveurs, chemins de câbles, transformateurs, etc.) et des données
- permettre l’évolutivité des installations afin de répondre aux besoins futurs
- garantir la continuité de service de ces bâtiments hautement stratégiques
Face à l'évolution rapide des centres de données, stimulée par l'essor des technologies IA et IoT, Legrand Data Center Solutions mène constamment la charge. Comment ? En adoptant l'innovation, en s'adaptant avec agilité et en établissant des partenariats solides pour répondre aux besoins changeants de cette industrie dynamique.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.