La complexité de l’opération avec une refonte totale de l’architecture électrique faisait qu’il était fortement conseillé de rester dans la prescription d’origine, Legrand était donc une possibilité
Information complémentaire



Une sélectivité exigée
L’une des caractéristiques de ce chantier concernait le niveau de sélectivité. Étant sur une construction de type IGH, une sélectivité totale des disjoncteurs était demandée pour assurer la continuité de service et protéger les équipements de sécurité. Depuis les disjoncteurs DMX3 installés sur les groupes électrogènes jusqu’aux nourrices équipées d’un disjoncteur 10A il fut possible d’obtenir une sélectivité intégrale sur toute l’installation.
L’offre Legrand de disjoncteurs disponibles au catalogue a permis d’obtenir une sélectivité totale et répondre au cahier des charges. Nous avons pu également nous procurer l’ensemble des équipements de puissance et courant fort
Information complémentaire

Une répartition optimisée pour l’indice de service
Autre particularité du chantier, un indice de service IS 232 était imposé. Pour remplir cette exigence de sécurité, la société Lafon et le tableautier E4I ont choisi le système de répartition optimisé XL-Part pour le TGBT principal et les deux TGS. En cas de défaillance de l’installation ce système permet notamment de déconnecter les disjoncteurs sous tension.
Un autre avantage répartition optimisé XL-Part c’est qu’elle offre également la possibilité de rajouter des protections sans nouveau câblage
Information complémentaire



Canalisations électriques préfabriquées, un choix évident
Pour assurer la liaison transformateurs – TGBT, des canalisations électriques préfabriquées Zucchini de 3 200 A ont été installées, celles-ci offrant plus de sécurité et de précision qu’un raccordement par câbles. Pour la distribution dans les étages, Lafon a également choisit la solution CEP. Que ce soit pour les études techniques sur la sélectivité totale ou la mise en œuvre des CEP, l’installateur a bénéficié de l’accompagnement de Legrand.
Avec 27 niveaux, faire une distribution par câble, c’est se compliquer la vie. Les canalisations électriques préfabriquées sont, elles, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre
Intervenants
Entreprise générale : Eiffage
Bureau d’études : Therel
Installateur : Société Lafon
Tableautier : E4I

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.