L’appareillage connecté Céliane™ with Netatmo au service du confort des salariés d’Applidev

Bureau, tertiaire

Pour ses nouveaux locaux de plus de 300 m2 situés à Arnage près du Mans (Sarthe), le concepteur de logiciels professionnels Applidev souhaitait des équipements électriques modernes, faciles à vivre et économes en énergie. L’électricien 230 V a choisi Céliane with Netatmo : la solution exclusive d’appareillage connecté de Legrand permettant de commander les équipements électriques « au doigt et à l’œil ».

Nous avons souhaité nous doter d’une solution domotique pour réaliser avant tout des économies d’énergie, nous cherchions donc un système simple d’utilisation afin de pouvoir gérer à distance l’énergie au quotidien.

Le confort du pilotage à distance grâce à Céliane™ with Netatmo

exterieur applidev 938x569
cde generale camera netatmo 350x350 prises rj45 celiane blanc 350x350

Eteindre toutes les lumières en appuyant sur un seul interrupteur, allumer le chauffage de son smartphone avant son arrivée ou surveiller ses bureaux de son canapé : en optant pour Céliane with Netatmo, les dirigeants d’Applidev voulaient avant tout simplifier la vie au bureau. La solution d’appareillage connecté de Legrand permet en effet à la fois de piloter les équipements à distance mais aussi de paramétrer des scénarios comme, à l’arrivée, le démarrage des ordinateurs et du chauffage grâce à une seule commande. Eclairage, prises électriques et caméras : grâce à Céliane with Netatmo, une grande partie des équipements électriques est connectée.

 

Le saviez-vous ? Vous pouvez paramétrer 4 scénarios adaptés aux activités et aux moments de vie des utilisateurs.

 

Pour ses nouveaux bureaux près du Mans, mon client souhaitait des prises connectées pour pouvoir démarrer à distance les postes de travail mais également connaître ses consommations énergétiques. J’ai trouvé la solution Céliane with Netatmo de Legrand qui est aujourd’hui la seule sur le marché à faire le job.

Une solution facile et rapide à installer

Plébiscitée par les électriciens, la solution Céliane with Netatmo est particulièrement simple à mettre en œuvre. Grâce à un kit de démarrage composé notamment d’une prise Control encastrée et connectée et d’un interrupteur sans fil départ/arrivée, la solution est rapide à installer et ne nécessite pas de tirer beaucoup de câbles.

 

Le saviez-vous ? Certains électriciens comme l’entreprise 230 V, sont certifiés Legrand. Formés aux nouveautés et accompagnés par une hotline dédiée, les électriciens certifiés connaissent parfaitement les produits Legrand.

 

En choisissant une installation connectée Céliane with Netatmo, nous avons fait le choix de la simplicité, que ce soit à l’installation ou à l’usage. Grâce à l’application sur smartphone très intuitive, nous prenons en main la solution pas à pas et avons une vue d’ensemble claire et lisible sur l’installation. Je recommande grandement cette solution !

Une application mobile simple à utiliser

Eteindre un éclairage en particulier ou toutes les lumières, jeter un œil sur vos locaux à distance ou encore paramétrer votre scénario d’arrivée : grâce à l’application Home + Control disponible sur smartphone, le pilotage des équipements connectés est simple et intuitif.

 

Le plus : Anomalies ou coupures de courant ? Grâce aux alertes et notifications à paramétrer, les utilisateurs sont avertis en temps réel en cas de problème sur les équipements connectés.

 

L’intérêt de Netatmo réside dans la possibilité d’avoir sur une application unique la liste de tous les éclairages, de toutes les prises avec la consommation d’énergie en direct poste par poste et les images des trois caméras de surveillance connectées elles aussi.

Garder le contrôle de ses consommations électriques

Disponible sur l’application Home + Control de Legrand, le suivi des consommations électriques est une précieuse source d’information pour réaliser des économies d’énergie. Les utilisateurs peuvent par exemple identifier des consommations en chauffage inutiles ou alerter les salariés qui ne pensent pas à éteindre leur poste de travail avant de partir.

 

Céliane™ with Netatmo, le choix d’un appareillage moderne

prises cwn blancs 938x569
babyfoot cwn 350x350 locaux applidev bureaux 350x350

Pour la rénovation de ces locaux dans un style très contemporain, l’électricien a opté pour un appareillage Céliane, une large gamme d’interrupteurs et prises électriques.

 

La bonne inspiration : Pour différencier les modèles de prises électriques connectés et classiques, Frédéric Galland a opté pour des prises Céliane with Netatmo blanches et des prises classiques noires. Une idée ingénieuse pour simplifier les usages !

 

Des caméras connectées pour des bâtiments 100% sécurisés

En plus des prises électriques et de l’éclairage, les dirigeants d’Applidev souhaitaient sécuriser leur bâtiment en installant des caméras connectées, pilotables à distance. L’entreprise 230 V a mis en œuvre deux caméras à l’intérieur et une caméra à l’extérieur également luminaire, particulièrement discrète. Ainsi, à partir de l’application Home + Control, les dirigeants peuvent garder un œil sur leurs locaux à distance.

 

3 caméras de vidéo surveillance connectées

Intervenants

Investisseur : Applidev

Installateur : 230 V

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir