A Coulaines, une maison connectée avec Céliane™ with Netatmo

Neuf

Découvrez la gamme d’interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo de Legrand mise en œuvre dans une maison à Coulaines, près du Mans.

Information complémentaire

Mon projet :

  • Piloter à distance les ouvrants, le chauffage et la lumière de mon logement pour gagner en confort
  • Suivre mes consommations électriques en temps réel pour réaliser des économies sur mes factures énergétiques
  • Contrôler le bon fonctionnement de mes équipements électriques à distance

Les solutions Legrand :

  • Installation de la gamme d’interrupteurs et prises Céliane with Netatmo pour un pilotage à distance des appareils électriques, des éclairages et des volets roulants : commandes vocales, sans fil ou smartphone
  • Application mobile Home + Control pour piloter les interrupteurs et prises à partir de son smartphone

Interrupteurs et prises 100% connectés

commande entree sortie cwn blanc 938x569
smartphone app home control 350x350 maison connectee coulaine buanderie 350x350

Gagner en confort grâce aux commandes à distance

Grâce aux prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo, vous pouvez contrôler à distance :

  • Les éclairages
  • Les volets roulants
  • Les appareils électriques

Piloter vos équipements à la voix ou sur votre smartphone

Avec la gamme Céliane with Netatmo, vous pouvez utiliser :

  • Des commandes sans fil
  • Des commandes vocales (Siri d'Apple, Assistant Google et Alexa d'Amazon)
  • L’application Home + Control disponible sur les stores Apple et Android sur votre smartphone

Maîtriser ses consommations électriques

La solution Céliane with Netatmo vous permet de suivre vos consommations d'énergie à distance.

Le plus : grâce à l’application Home + Control, vous recevez une alerte en cas de coupure de courant par une notification sur votre smartphone.

La gamme Céliane with Netatmo répondait à plusieurs attentes : la facilité de mise en œuvre des produits, la maîtrise des coûts grâce à cette rapidité d’exécution et le confort apporté par la commande à distance des ouvrants, du chauffage et de la lumière.

Information complémentaire

Large choix de solutions

La gamme d'interrupteurs et prises électriques connectée Céliane with Netatmo peut être complétée par un grand choix de fonctions supplémentaires pour équiper votre logement. La gamme Céliane propose également une quarantaine de coloris de plaques de finition pour s'adapter à  toutes les décorations.

Notre conseil : pour choisir une solution parfaitement intégrée dans votre intérieur, notre configurateur mon-interrupteur.fr vous accompagne dans le choix de vos interrupteurs et prises électriques Legrand.

Information complémentaire

Gamme connectée facile à intégrer

La gamme d'interrupteurs et prises électriques Céliane with Netatmo s'installe en toute simplicité grâce au pack de démarrage qui permet de connecter une première pièce. Modulable et évolutive, l'installation peut être enrichie par des commandes supplémentaires, filaires ou sans fil, selon les besoins de chacun.

Le plus : la solution Céliane with Netatmo s’adapte aux logements neufs comme aux rénovations puisque ces produits sont compatibles avec votre installation en place.

Information complémentaire

Créer des scénarios sur l’app

Pour activer plusieurs interrupteurs ou prises connectées Céliane with Netatmo en même temps en fonction de vos besoins, vous pouvez paramétrer quatre scénarios sur votre application Home + Control : Départ, Arrivée, Lever, Coucher.

Information complémentaire

Contacter un électricien

Stéphane FLAMAND est installateur électricien membre du réseau electriciencertifié.fr. Un réseau de plus de 3000 électriciens recommandés par Legrand répartis sur toute la France.
Ces électriciens sont formés aux nouvelles technologies Legrand connectées et informés en avant première des nouveautés. 
Pour vos projets d'aujourd'hui et de demain, pensez au réseau d'électriciens recommandés. 

Autres

À découvrir aussi

chantier villa maison
Économie d'énergie

Maison connectée

Régis M. - Le Rayol (83)
Maison connectée et consommation
Économie d'énergie

Basse consommation

Erika J. - Hirtzbach (68)
part_jeminspire_chantiers_cham_hightech_visuel_push
Multimédia

Chambres high tech

Sylvain V. - Apt (84)