Une maison basse consommation ultrafonctionnelle

Domotique

Découvrez l'installation d'interrupteurs et prises chez un de nos clients. Le choix des équipements électriques s'accorde avec l'architecture de la maison.

J'ai choisi la solution MyHOME® domotique pour sa simplicité d'usage

Mon projet :

  • Piloter toute l'installation domotique à partir d'une seule commande ou d'un smartphone
  • Choisir des équipements électriques dont le design s'accorde avec l'architecture moderne de la maison

Les solutions Legrand :

  • Un écran tactile central pour commander l'éclairage, les volets roulants et la musique dans toutes les pièces
  • Commande à distance de toute l'installation depuis l'application MyHOME® sur smartphone ou tablette
  • Installation d'interrupteurs de la gamme Céliane en finition graphite

La solution MyHOME® correspond à ce que je recherchais : elle est simple d'utilisation, évolutive, et s'accorde parfaitement avec l'architecture de la maison.

Recommandations

Produits

Autres

À découvrir aussi

100% domotique
Confort

100 % domotique

Claude A. - Fortsheim (67)
eco_energ
Économie d'énergie

Économiser l'énergie

Xavier E. - Pont-du-Casse (47)
part_jeminspire_chantiers_cannes_visuel_push
Sécurité

Facile à vivre

David P. - Saint-Cézaire (06)