Dans ce bâtiment, nous avons pris ce qu’il y a de mieux en termes d’installations électriques et luminaire. L’objectif était de réduire au maximum nos consommations d’énergie. Il me paraissait aberrant de ne pas installer une solution domotique avec écran tactile pour le pilotage des fonctions et des détecteurs de présence pour aller au bout de la démarche
Information complémentaire



Un système domotique performant et simple d’utilisation
Afin de répondre aux exigences de réduction et de maîtrise des consommations demandées par Midi Piles Services, la mise en œuvre d’une solution domotique s’imposait pour le pilotage de l’installation. Ainsi, un écran tactile 3,5’’ Céliane permet de piloter et créer en local ou à distance des scénarios d’éclairage pour l’ensemble des zones du bâtiment et les extérieurs. La gestion de la climatisation est également programmable. Le pilotage des fonctions accessible par le biais de fonctions on/off rend le contrôle du système très simple pour l’utilisateur. Atout supplémentaire, le pilotage peu se faire à distance à partir d’un Smartphone.
Ici, grâce au système domotique Legrand, nous avons trouvé une solution pour apporter de l’évolutivité au bâtiment en diminuant le câblage et le temps de mise en œuvre. S’il est vrai que ce type de dispositif a un surcoût par rapport à une solution classique, celui-ci est largement compensé par la réduction des coûts de main-d’œuvre
Information complémentaire

Une solution complète pour réduire les consommations
Dans la pratique, l’installation fonctionne grâce à un BUS qui court sur les cheminements de câbles installés dans les faux-plafonds. Des réservations permettent de se dériver très facilement pour installer de nouvelles fonctions grâce au branchement de deux fils : alimentation et transfert de données. Outre sa simplicité de pose, le système est en plus évolutif. Pour compléter l’installation et rendre celle-ci cohérente et homogène avec l’objectif de réduction des consommations, des détecteurs de présence ECO2 infrarouge/ultrasonique ainsi que des BAES à LEDs ont été posés.
Le système domotique Legrand est très rapide à poser, si besoin Le BUS peut aussi passer dans la gaine courant fort. Simple à installer, l’écran est également facile à configurer et à utiliser
Intervenants
Investisseur : Midi Piles Services
Installateur : New Tech Services

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.