Une installation photovoltaïque maîtrisée

Bureau, tertiaire

Pour l’accompagner dans ce projet d’envergure, elle a fait confiance à l’intégrateur Free Power pour installer le matériel le plus sûr et le plus performant. Legrand a répondu présent.

Grossiste et distributeur de matériel électrique à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) depuis 1927, l’entreprise familial Caillot SA - dirigée par deux frères - possède 7 autres agences dans la région. Lorsque ces derniers ont décidé de reprendre la toiture de l’entrepôt qui n’isolait plus correctement, ils ont profité de l’aubaine pour poser des panneaux photovoltaïques. Un choix mûrement réfléchi.

Nous avons choisi le photovoltaïque car nous avions des travaux à réaliser sur la toiture. C’était pour nous l’occasion de poser des panneaux. Il y a évidemment aussi un aspect financier avec la recherche de profits. Enfin, avec ces travaux nous entretenons notre patrimoine foncier et cette installation représente pour nous une vitrine dans notre activité

Information complémentaire

pro solproj burter caillot clermont ferrand med05 1
pro solproj burter caillot clermont ferrand med05 2 pro solproj burter caillot clermont ferrand med05 3

Une offre photovoltaïque complète

Free Power, intégrateur de projet photovoltaïque et leader en Auvergne a proposé à Caillot SA une solution clef en main : conception et montage. Ainsi, Free Power a repris plus de 4 000 m2 de toiture et posé 2 274 milles panneaux photovoltaïques. La production annuelle est estimée à 470 000 kWh. Notre intégrateur a également installé deux centrales d’une puissance de 240 et 180 kVA, et 32 onduleurs Legrand transforment le courant continu en courant alternatif. Des armoires XL3 abritent les équipements de protection et la connectique est assurée par des connecteurs MC4.

Pour le choix des produits, il faut dire que Legrand a eu la bonne idée de sortir une offre dédiée photovoltaïque au moment du lancement du projet. Les concurrents n’avaient rien à proposer. Aujourd’hui, Legrand est le seul constructeur généraliste qui propose une telle offre

Intervenants

Investisseur : Caillot SA

Installateur : Free-Power

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir