Matériels requis
- fils électriques 2,5mm² maxi
- 1 disjoncteur adapté pour la protection du circuit commandé. Maximum 20A
Alerte sécurité
Comme avant toute intervention et pour assurer une installation optimale, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie.
Etape 1 : Installer le contacteur connecté
- montez le contacteur connecté dans le tableau électrique sur un rail à proximité du disjoncteur du circuit à commander
- les bornes amont du contacteur sont auto-protégées : elles ne nécessitent pas de protection 2 ampères
- le contacteur peut être installé en milieu de rangée : ses bornes autorisent le passage du peigne
Etape 2 : Raccorder le contacteur connecté
a) Pour piloter un chauffe-eau ou une prise véhicule électrique suivant les heures pleines et les heures creuses
- raccordez les fils du compteur électrique sur les bornes C1 et C2 du contacteur
- raccordez le fil relié au chauffe-eau ou à la prise VE sur la borne "Load" du contacteur
- protégez le circuit commandé par un disjoncteur approprié
b) Pour piloter un appareil électrique en ON/OFF, comme par exemple un moteur de pompe de piscine, une prise VE ou un système d’arrosage automatique
- raccordez le fil relié à l’appareil à commander sur la borne "Load" du contacteur
- protégez le circuit commandé par un disjoncteur approprié
Etape 3 : Ajouter le contacteur à l’installation connectée
- remettez le courant au disjoncteur général : le voyant du contacteur s’allume en rouge fixe
Ouverture du réseau
- si vous avez installé un pack de démarrage pour tableau électrique, appuyez sur le bouton du Module Control jusqu’à ce que le voyant s’allume brièvement en vert, puis relâchez l’appui. Le voyant du contacteur connecté s’allume en vert fixe
- si vous avez installé un pack de démarrage pour une installation connectée, appuyez au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée jusqu’à ce que le voyant s’allume brièvement en vert, puis relâchez l’appui. Le voyant du contacteur connecté s’allume en vert fixe
Fermeture du réseau
- appuyez sur le bouton du Module Control ou au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée pour finaliser l’installation : les voyants s’éteignent
Commande en local au tableau
Des appuis successifs permettent de passer d’un état à un autre :
- voyant éteint : le contacteur est à l’arrêt
- voyant bleu clignotant : le contacteur a été automatiquement éteint au dernier passage en heures pleines
- voyant bleu/vert clignotant : le contacteur a été automatiquement allumé au dernier passage en heures creuses
- voyant vert fixe : le contacteur est en marche forcée
A noter : le contacteur est livré configuré en mode heures pleines/heures creuses. Son fonctionnement peut être personnalisé via l’App Home + Control.