En France, deux textes définissent l'accessibilité des équipements électriques dans les logements en vue de l'accueil des personnes en situation de handicap(1):
- L’arrêté du 1er août 2006, issu de la loi du 11 février 2005, dont l’arrêté du 30 novembre 2007 a apporté des précisions en matière d’éclairage.
- L’arrêté du 24 décembre 2015, souvent appelé « Norme PMR », auquel l’arrêté du 23 mars 2016 a apporté des précisions sans modifier les paragraphes « électriques »
Une législation clarifiée et évolutive
Cette réglementation s'applique aux bâtiments neufs, mais aussi aux rénovations totales, aux modifications et aux extensions des parties existantes. Elle concerne toutes les demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2007.
Au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) travaille actuellement à la rédaction d'un « Guide relatif à l'accessibilité des bâtiments neufs et existants », dont la sortie est prévue au 1er juillet 2019.
La norme NF C 15-100, qui reste la référence des installateurs, définit pour sa part uniquement les règles de conception et de réalisation des travaux électriques en matière de sécurité.
Les règles de base en maison individuelle
- Installation à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
- Utilisation d'interrupteurs à reconnaissance tactile, dotés d'un creux et d'une bosse pour distinguer marche et arrêt, pour les personnes déficientes visuelles.
- Installation d'une prise supplémentaire à côté de l'interrupteur dans chaque pièce de l'unité de vie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les maisons individuelles
Certaines dispositions sont spécifiques à « l’unité de vie des logements ».
Dans le cas d’une maison individuelle en rez-de-chaussée, l’unité de vie est constituée des pièces suivantes :
- la cuisine
- le séjour
- les toilettes
- une chambre
- une salle d'eau
Dans le cas d’une maison individuelle sur plusieurs niveaux, l’unité de vie se situe au niveau d'accès du logement. Elle est constituée par :
- la cuisine
- le séjour
- les toilettes comportant un lavabo
Les escaliers doivent comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone d’ombre, commandable depuis chaque niveau. Qu’elles soient destinées à la vente ou à la location, les maisons individuelles doivent être conçues pour être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les spécificités des bâtiments d'habitation collectifs et des ERP
L’obligation d'accessibilité concerne à la fois les logements et leurs abords : les voies de circulations communes, une partie des places de parking, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Systèmes d'accès (platine à défilement, interphone, sonnerie)
Ils doivent se situer :
- à plus de 0,40 m des angles et obstacles gênant l’approche d’un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au sein d’un espace libre de tout obstacle de dimensions définies dans l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2015.
Ces équipements doivent être utilisables debout ou assis, dotés d'indicateurs sonores et visuels, facilement lisibles (police d'affichage de 4,5 mm minimum). Le dispositif de verrouillage des portes doit être paramétré pour laisser le temps à une Personne à Mobilité Réduite (PMR) de les ouvrir et d’entrer.
Éclairage
Les « valeurs d’éclairement minimales au sol en tout point » sont de :
- 20 lux pour les cheminements extérieurs ;
- 20 lux dans l'existant et 50 lux dans le neuf pour les parkings ;
- 100 lux dans les couloirs et à l’intérieur des pièces communes ;
- 150 lux dans les escaliers.
Ces valeurs doivent permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer sans gêne et sans danger dans tout le bâtiment. Elles doivent être interprétées comme l'éclairage moyen à maintenir à partir de 25 cm du bord du cheminement.
La durée de fonctionnement des systèmes d’éclairage doit être temporisée et leur extinction progressive. En cas de fonctionnement par détection de présence, celle-ci doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné. Les zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
Date de mise en application
Les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des maisons individuelles et des bâtiments d’habitation collectifs lors de leur construction sont applicables aux demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2007.
Normes d’installation pour l’accessibilité des PMR
L’arrêté du 24 décembre 2015, relatif à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, définit les critères de pose des systèmes de commande. Ces dispositions, que l’on regroupe sous l’appellation « norme PMR » impliquent la responsabilité de l’installateur électricien, contrairement aux « normes produit » qui engagent la responsabilité du fabricant.
Pour l’accès aux bâtiments et dans les parties communes, les équipements et systèmes de commandes doivent être situés :
- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- au droit d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 de l’arrêté.
Ces équipements doivent par ailleurs être utilisables en position « debout » comme « assis ».
- Les dispositifs de verrouillage électrique des systèmes d’ouverture des portes doivent laisser le temps à une PMR d’atteindre la porte et de l’ouvrir ;
- Ces dispositifs sont équipés de signaux sonores et visuels ;
- Les appareils d’interphonie sont complétés par un système d’acheminement de l’image jusqu’au logement de nature à permettre à un occupant de visualiser ses visiteurs ;
- Les postes intérieurs sont équipés d’une boucle magnétique (les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2007 satisfont à ces exigences) ;
- Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code ;
- Afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté.
Solutions portiers : une réponse idéale aux normes d’accessibilité
De la plus simple à la plus avancée, nos solutions d’interphonie vous assurent une installation conforme en tous points et répondent de façon optimale aux besoins des personnes en situation de handicap (mobilité réduite, et déficiences visuelle, auditive ou cognitive) :
- Portiers vidéo connectés Classe 100X et Classe 300X
- Portiers vidéos basiques et évolués Classe 100 / Classe 300
- Portiers audio Classe 100
- Platines de rue Linéa 3000, Linéa 300, SferaNEW et SferaROBUR
À chaque besoin, sa solution dédiée !
Le contrôle d’accès Vigik® Hexact®
Et pour une installation complète facilitant la gestion du patrimoine, optez pour le contrôle d’accès Vigik® Hexact® !
(1) Toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.
Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.