Contrôler les volets roulants de la chambre

Chambre

Gérer la montée et la descente des volets roulants de la chambre, c'est pratique ! L'interrupteur de volets roulants peut être placé près de la fenêtre ou de la tête de lit. La commande sans fils pour volets roulants pour installation connectée permettra, quant à elle, de les piloter depuis un smartphone via l'App. Home + Control ou à la voix via un assistant vocal.

Information complémentaire

L'interrupteur de volets roulants

L’interrupteur de volets roulants Céliane dispose de la fonction montée, descente et stop. Il permet de contrôler les volets roulants, stores et stores bannes.
L'installation est simple ! L’interrupteur peut venir se positionner à la place d'un interrupteur encastré existant, dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40mm. 

Information complémentaire

Commander les volets roulants à distance

L'interrupteur connecté pour volets roulants fonctionne comme un interrupteur de volets roulants classique. Il offre néanmoins la possibilité à son utilisateur de commander ses volets à distance sur son smartphone depuis l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. Il existe aussi des commandes sans fils pour volets roulants. À noter que l'installation préalable d'un pack de démarrage Legrand pour logement connecté est nécessaire pour installer l'interrupteur connecté. 

Information complémentaire

Connectées et sans fils

Les commandes sans fils pour volets roulants sont pratiques ! Elles sont repositionnables et peuvent donc être placées n'importe où dans la maison : salon, cuisine, chambre etc. gtâce aux adhésifs fournis. Il est également possible de les visser sur une boîte d'necastrement.

Information complémentaire

chambre spacieuse bleu cde volet roulant celiane 1222x569