Poussoir de volets roulants Céliane pour commande directe de moteur

Commande de volets roulants Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

34,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • 6A 250V~
  • Pour commande par relais

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Convient pour stores vénitiens Non
  • Pour volets roulants Oui
  • Pour store-banne Non
  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Contact à poussoir unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation À clipser
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 2
  • Nombre de modules 2
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 35.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 26.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Type d'éclairage Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nombre de bornes 3
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414972421348

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription