Objectifs de formation
- identifier la réglementation en matière d’instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les installations et équipements BT.
- appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux interventions générales, aux travaux hors tension ou au voisinage effectué sur des ouvrages ou des installations électriques
Référence : BL0932
Pré-requis : être titulaire d’une habilitation électrique BT de moins de 3 ans, module E-learning : disposer d’un ordinateur connecté à Internet et d’une adresse mail individuelle
Dates formations
Prochainement
Date | Lieu | Inscription |
---|---|---|
Nous consulter | S'inscrire |
PROGRAMME
ÉTAPE 1 : MODULE E-LEARNING
Formation à distance indispensable avant ce stage :
« Acquérir les connaissances théoriques relatives à la NF C 18-510 »
> 3 à 4 heures selon les titres visés
Pour cette phase préliminaire, nous consulter.
ÉTAPE 2 : STAGE PRÉSENTIEL
Les exigences de la norme NF C 18-510
- Les dangers de l’électricité
- Les zones à risques électriques
- Les niveaux d’habilitation
- Les moyens de protection
- Les documents applicables
- Évaluation et prévention des risques électriques lors de travaux et interventions
- Conduites à tenir en cas d’incidents ou d’accidents d’origine électrique
- Prescription de sécurité électrique dans le cadre d’opérations de consignation, de travaux, d’interventions et d’essais sur les installations BT
Réalisations pratiques
- Sur maquettes fonctionnelles et tableaux BT
COMPÉTENCES VISÉES
- Identifier les risques électriques sur une installation électrique
- Connaître la réglementation concernant les opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur voisinage (selon la NF C 18-510)
- Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique
- Rendre compte de l’opération réalisée
MODALITÉS D’ÉVALUATION
- Conformément à la norme,“un avis après formation” est délivré à l’issue du parcours complet E-learning + présentiel ; celui-ci servira de base pour établir l’habilitation électrique
- Obtention du renouvellement de l’habilitation électrique sous réserve de la réussite aux tests
Les +
Temps de formation optimisé : E-learning + présentiel
100% Taux de satisfaction clients

MODALITÉS DE FORMATION
Pédagogie & moyens techniques | Qualification des formateurs | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP |
| Formateur salarié du bureau Veritas, expert en électricité et sécurité, habilitations électriques et électricité d’équipement. | et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). Pour les autres handicaps merci de prendre contact avec nos services afin de vous apporter une réponse dédiée. |