Voyant à LED pour balisage de plinthe Living Now avec interrupteur marche arrêt - 2 modules

Living Now, lampe directionnelle à LED équipée d’un interrupteur marche/arrêt pour en réguler le fonctionnement

64,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 71
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Double tension (127V~ et 230V~), avec interrupteur marche/arrêt

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • LED intégrée
  • Interrupteur marche/arrêt pour réguler le fonctionnement

Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support

Les + utilisation

Éclaire le sol ou les escaliers pour faciliter les déplacements

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Nombre de modules
    2
  • Douille
    Sans
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Avec lumière clignotante
    Non
  • Avec symbole/impression permanent(e)
    Non
  • Avec symbole interchangeable
    Non
  • Utilisation comme contact à poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230 V
  • Puissance de la lampe max.
    0.5 W
  • Largeur d'appareil
    45 mm
  • Hauteur d'appareil
    45 mm
  • Profondeur d'appareil
    32.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Profondeur d'encastrement
    28.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543653555

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Voyant à LED pour balisage de plinthe Living Now avec interrupteur marche arrêt - 2 modules

À associer