Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - jaune - 1 module

  • Ref. 4 129 28
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase

31,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Voyant LED simple 110V~ à 400V~
  • Voyant jaune - 1 module
  • Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
  • Consommation LED :
    - 0,17W en 230V~
    - 0,11W en 24V~
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur de la calotte
    Jaune
  • Source lumineuse
    LED
  • Culot de lampe
    Autre
  • Puissance de la lampe max.
    0.5 W
  • Tension
    400 V
  • Type de tension
    AC
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    17.8 mm
  • Hauteur
    93.4 mm
  • Profondeur
    67.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    100000 h
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414970531223

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations