Visière anti-pluie Sfera New 6 modules Allwhite

  • Ref. 350562
  • Sfera New
  • BTICINO

Sfera New, une visière pour une platine de rue modulable et une installation design

406,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New
  • 6 modules
  • Finition Allwhite
  • Dimensions :
    - Largeur : 290mm
    - Hauteur : 334mm
    - Profondeur : 51mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 285 mm
  • Hauteur 331 mm
  • Profondeur 38 mm
  • Matériau Aluminium
  • Finition de la surface Laqué / peint
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9016
  • Avec désaération Non
  • Adapté à un montage extérieur Oui
  • Avec entrée de câble Non
  • EAN/Gencode 8005543461112

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...

En savoir plus