Va-et-Vient lumineux Epure finition Acier Satin Art d'Arnould

Un va-et-vient lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

229,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Va-et-vient 10A à levier cylindrique lumineux Art d'Arnould
  • Univers Epure Acier satin
  • Levier chromé
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + utilisation

Voyant en fibre optique intégré au levier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Levier
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Couleur de l'opérateur de commutation Chrome
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Oui
  • Fonction d'éclairage Orientation
  • Type d'éclairage LED non interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 51 mm
  • Profondeur d'encastrement 30 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Non
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3233620675076

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Va-et-Vient lumineux Epure finition Acier Satin Art d'Arnould

À associer