Tube LED S19 pour appliques Prismaline

  • Ref. SL289898
  • Prismaline
  • SARLAM

Accessoire, pour appliques Prismaline à équiper

28,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tube LED S19 pour appliques Prismaline
  • Classe I (IP21) et II (IP24)
  • 750°C / 30 secondes
  • Lieux d'application :
    - logements collectifs sociaux
    - logements collectifs privés
    - foyers et logements étudiants
    - hôtellerie
    - établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
  • Pour appliques à équiper de lampe

Les + installation

Pose horizontale uniquement

Information sur la gamme

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    220-240 V
  • Courant nominal
    35-35 mA
  • Puissance de la lampe
    7-7 W
  • Type de tension
    AC
  • Flux lumineux
    600-600 lm
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Forme de la lampe
    Cylindre (double culot)
  • Finition verre/couvercle
    Opale
  • Culot
    S19
  • Couleur
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700 K
  • Angle de rayonnement
    300-300 °
  • Diamètre
    38 mm
  • Longueur
    310 mm
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
    7 kWh
  • Durée de vie nominale moyenne
    20000 h
  • Télécommande fournie
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290507360

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations